2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Expand Table
SV
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
blueboat-variant
BLUEBOAT_VARIANT
kabel används
CABLE_USED
kompatibel wetlink penetrator
COMPATIBLE_WETLINK_PENETRATOR
ledarmätare
CONDUCTOR_GAUGE
kontaktens stiftutformning (endast blueboat-varianten)
CONNECTOR_PINOUT__BLUEBOAT_VARIANT_ONLY_
livslängd¹ för konstruktionen
DESIGN_LIFETIME_
diameter
DIAMETER
längd
LENGTH
max ström (effekt) @ 12 v
MAX_CURRENT__POWER____12_V
max ström (effekt) @ max (20 v)
MAX_CURRENT__POWER____MAXIMUM__20_V_
max ström (effekt) @ nominell (16 v)
MAX_CURRENT__POWER____NOMINAL__16_V_
1
2
5UPIA2C45
0.71 m
BR-100997
WLP-M10-6,5MM-LC
16 AWG
Stift 1 (+) Fas 1 (blå) Stift 2 (-) Fas 2 (grön) Stift 3 (GND) Fas 3 (vit)
3 år eller 300 cykler till nominellt djup
40 mm
73,6 mm
17 ampere (205 watt)
32 ampere (645 watt)
24 ampere (390 watt)
VPYXI4G7U
0.71 m
BR-100997
WLP-M10-6,5MM-LC
16 AWG
Stift 1 (+) Fas 1 (blå) Stift 2 (-) Fas 2 (grön) Stift 3 (GND) Fas 3 (vit)
3 år eller 300 cykler till nominellt djup
40 mm
73,6 mm
17 ampere (205 watt)
32 ampere (645 watt)
24 ampere (390 watt)
Visa komprimerad display (2 produkter)
Order number5UPIA2C45
Sista förändringen09.07.2024 06:38:01
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties